Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor.
Aceste mânere tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcţia lor ergonomică, robustă şi formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).
Acest articol 24321.0565 - Mânere tubulare / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 600 mm) este o variantă a grupului de articole Mânere tubulare (EH 24321.)
Mai multe detalii
Mâner
Handle shank
Capac
Variantă specială la cerere.
Montajul din spate.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers