23040.0662 - Prezoane
DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Acest articol 23040.0662 - Prezoane DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T / calitate 8.8 (d: M16, l1: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Prezoane DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T (EH 23040.)

Ver­siune
d [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
23040.0662
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Greutate: 100 g
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23040.0662
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.