Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 70 rezultate
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
5 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 5 mm
d: M4
a: 4,6 mm
e: 9 mm
h: 6,5 mm
k: 3 mm
pentru canale T DIN 650: 5 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 7 kN
Greutate: 2,4 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
6 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
pentru canale T DIN 650: 6 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 11,4 kN
Greutate: 3,4 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
8 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
pentru canale T DIN 650: 8 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 16 kN
Greutate: 8,3 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
10 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 10 mm
d: M6
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
pentru canale T DIN 650: 10 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 16 kN
Greutate: 14 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
10 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
pentru canale T DIN 650: 10 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 29 kN
Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
12 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 12 mm
d: M8
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
pentru canale T DIN 650: 12 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 29 kN
Greutate: 23 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
12 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
pentru canale T DIN 650: 12 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 46 kN
Greutate: 20 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
14 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 14 mm
d: M10
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
pentru canale T DIN 650: 14 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 46 kN
Greutate: 38 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
14 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
pentru canale T DIN 650: 14 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 67 kN
Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
16 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 16 mm
d: M12
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
pentru canale T DIN 650: 16 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 67 kN
Greutate: 55 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
16 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
pentru canale T DIN 650: 16 mm
Greutate: 49 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
18 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 18 mm
d: M14
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
pentru canale T DIN 650: 18 mm
Greutate: 74 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
18 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
pentru canale T DIN 650: 18 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 128 kN
Greutate: 68 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
20 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 20 mm
d: M16
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
pentru canale T DIN 650: 20 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 128 kN
Greutate: 116 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
20 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
pentru canale T DIN 650: 20 mm
Greutate: 107 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
22 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 22 mm
d: M18
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
pentru canale T DIN 650: 22 mm
Greutate: 162 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
22 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
pentru canale T DIN 650: 22 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 196 kN
Greutate: 149 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
24 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 24 mm
d: M20
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
pentru canale T DIN 650: 24 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 196 kN
Greutate: 236 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
24 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 24 mm
d: M22
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
pentru canale T DIN 650: 24 mm
Greutate: 221 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
28 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
pentru canale T DIN 650: 28 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 282 kN
Greutate: 317 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
36 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
pentru canale T DIN 650: 36 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 448 kN
Greutate: 585 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
42 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
pentru canale T DIN 650: 42 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 653 kN
Greutate: 1000 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
48 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 48 mm
d: M42
a: 47,5 mm
e: 75 mm
h: 60 mm
k: 30 mm
pentru canale T DIN 650: 48 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 653 kN
Greutate: 1500 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Mărimea nominală fantă [mm]:
54 mm
Oţel tratat termic
Mărimea nominală fantă: 54 mm
d: M48
a: 53,4 mm
e: 85 mm
h: 70 mm
k: 34 mm
pentru canale T DIN 650: 54 mm
Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 653 kN
Greutate: 2 kg
show article view
Material
Oţel tratat termic, calitatea 8, blanc
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat
Oţel inoxidabil 1.4301
Note
Variantă specială la cerere.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Sarcina integrală a piuliţelor pentru canale T presupune, ca înfiletarea se face pe întreaga lungime a filetului piuliţei canal T.
Fişă cu date EH 23010. Piuliţă pentru canal T – DIN 508
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.