23010.0146 - Piuliţă pentru canal T
DIN 508

Aceste piuliţe canal T (piuliţe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conţine şi piuliţe cu dimnensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.

Acest articol 23010.0146 - Piuliţă pentru canal T DIN 508 / (Mărimea nominală canal: 14 mm, d: M6) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţă pen­tru canal T DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23010.0146 1)
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • pentru canale T DIN 650: 14 mm
  • Forţa verificare conf. DIN 508 F min.: 16 kN
  • Greutate: 43 g
Piuliţă pentru canal T

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Sarcina integrală a piuliţelor pentru canale T presupune, ca înfiletarea se face pe întreaga lungime a filetului piuliţei canal T.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23010.0146
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.