23320.0010 - Cleme pivotante
formă compactă, prindere şi fixare separată M 12

Clemă cu blocator şi fixator separat sunt utilizate pentru prinderea şi susţinerea punctelor de prindere sensibile pe piesele de lucru extrem de pretenţioase. Atât forţa de prindere cât şi cea de susţinere pot fi desemnate în mod individual.

Beneficiile clemei pivotante sunt:

  • În timpul prelucrării nu apar vibraţii
  • Prinderea şi fixarea nervurilor pentru întărirea pieselor la prelucrare
  • Prinderea pieselor mari şi prefabricatelor fără deformaţii
  • Versiune compactă prin reducerea înălţimii.

Acest articol 23320.0010 - Cleme pivotante formă compactă, prindere şi fixare separată M 12 / () este o variantă a grupului de articole Cleme pi­vo­tante formă compactă, prindere şi fixare separată M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1663 g
Cod produs.:
23320.0010
Documentatie
Cleme pivotante
  • Greutate: 1663 g
Cleme pivotante

Material

Corp ajustabil

  • Aluminiu anodizat, albastru

Corp

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu şi şlefuit

Bacuri de fixare

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Note

Pentru soluţii specifice de prindere, bacurile standard livrate pot fi schimbate sau înlocuite (vezi desen din catalog: şurubul ISO 4762 - M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm.).

Asamblare

  1. Montaţi clema pivotantă pe dispozitiv (găuri cu filet M 6, vezi desen).
  2. Ajustaţi limitatorul de înălţime şi zona de rotaţie cu manşonul roşu şi fixaţi cu şuruburi                   (4x SW 2,5). La stabilirea limitei de înălţime, luaţi în considerare toleranţa (toleranţa piesei).

Operaţii

  1. Împingeţi clema în jos
  2. Pivotaţi bacurile de prindere înspre interior.
  3. Eliberaţi clema. Bacul de jos va intră în contact cu piesa prin intermediul forţei arcului.
  4. Strângeţi piuliţa (SW 18) cu o forţa maximă de  15 Nm. Piesa este fixată; clema nu este complet blocată.
  5. Strângeţi piuliţa hexagonală (SW 10) (până la max. 10 Nm).
  6. Procesul de prindere este astfel finalizat.
  7. Eliberarea se face în ordine inversă: se desface piuliţa hexagonală (SW 10) - apoi se desface piuliţa (SW 18) - pivotaţi bacurile spre exterior.
  8. Clema ajunge în poziţia iniţiala.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23320.0010
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Variante suplimentare pentru acest produs


Accesorii

Ca şi accesorii, vă oferim şi bacuri de prindere cu o cursa mărită, se referă la mărimile de la 23320.0050-0058, la fel şi pentru bacurile pivotante 23320,0148-,0156.

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.