Bacurile de prindere pot fi utilizate pentru clemele 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 şi 23320.0014.
Bacul superior (23320.0054, 23320.0056 şi 23320.0058 - figurile 1 până la 3) se utilizează pentru mărirea dimensiunii de fixare.
În bacul superior cu filet interior M 8 (23320.0154 / .0156 - figurile 4 + 5) pot fi montate diferite produse standard. - vezi "Produse noi"
Bacul inferior cu funcţie de pivotare(23320.0148 - figura 6) are rolul de adaptare la forma piesei.
Acest articol 23320.0156 - Bacuri de prindere pentru clema flexibilă M 12 / bac superior cu gaură de poziţionare (Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 40 mm, Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0148: 34 mm) este o variantă a grupului de articole Bacuri de prindere pentru clema flexibilă M 12 (EH 23320.)
Bacuri de fixare
Forţa de strângere a clemei pivotante trebuie adaptată / redusă diferit. Respectaţi presiunea de contact datorită suprafeţei de contact reduse a bacurilor de prindere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels