Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu bilă teşită

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 159 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0542
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0543
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0544
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0545
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0546
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0552
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0553
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0554
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0555
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0556
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0558
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0562
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0563
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0564
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0565
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0566
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0581
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0582
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0583
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0584
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0585
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0586
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0601
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0602
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, roşu

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, cu bilă teşită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate