23320.0148 - Bacuri de prindere
pentru clema flexibilă M 12

Bacurile de prindere pot fi utilizate pentru clemele 23320.0008, 23320.0010,  23320.0012 şi 23320.0014.

Bacul superior (23320.0054, 23320.0056 şi 23320.0058 - figurile 1 până la 3) se utilizează pentru mărirea dimensiunii de fixare. 

În bacul superior cu filet interior M 8 (23320.0154 / .0156 - figurile 4 + 5) pot fi montate diferite produse standard.  - vezi  "Produse noi"

Bacul inferior cu funcţie de pivotare(23320.0148 - figura 6) are rolul de adaptare la forma piesei.

Acest articol 23320.0148 - Bacuri de prindere pentru clema flexibilă M 12 / bac inferior cu bilă cu suprafaţa teşită şi funcţie de pivotare, suprafaţă plană, protejată împotriva rotirii () este o variantă a grupului de articole Ba­curi de prin­dere pentru clema flexibilă M 12 (EH 23320.)

Ver­siune
fi­gura
In­ter­va­lul de prin­dere - max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac inferior cu bilă cu suprafaţa teşită şi funcţie de pivotare, suprafaţă plană, protejată împotriva rotirii
fi­gura:
6
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
-
Cod produs.:
23320.0148
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac inferior cu bilă cu suprafața teșită și funcție de pivotare, suprafață plană, protejată împotriva rotirii – figura 6
  • Greutate: 98 g
Bacuri de prindere

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi

Bacuri de fixare

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Note

Forţa de strângere a clemei pivotante trebuie adaptată / redusă diferit. Respectaţi presiunea de contact datorită suprafeţei de contact reduse a bacurilor de prindere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23320.0148
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.