23320.0056 - Bacuri de prindere
pentru clema flexibilă M 12

Bacurile de prindere pot fi utilizate pentru clemele 23320.0008, 23320.0010,  23320.0012 şi 23320.0014.

Bacul superior (23320.0054, 23320.0056 şi 23320.0058 - figurile 1 până la 3) se utilizează pentru mărirea dimensiunii de fixare. 

În bacul superior cu filet interior M 8 (23320.0154 / .0156 - figurile 4 + 5) pot fi montate diferite produse standard.  - vezi  "Produse noi"

Bacul inferior cu funcţie de pivotare(23320.0148 - figura 6) are rolul de adaptare la forma piesei.

Acest articol 23320.0056 - Bacuri de prindere pentru clema flexibilă M 12 / bac de prindere superior interschimbabil (Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 15 mm – 27 mm) este o variantă a grupului de articole Ba­curi de prin­dere pentru clema flexibilă M 12 (EH 23320.)

Ver­siune
fi­gura
In­ter­va­lul de prin­dere - max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac de prindere superior interschimbabil
fi­gura:
2
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Cod produs.:
23320.0056
Documentatie
Bacuri de prindere
  • bac de prindere superior interschimbabil – figura 2
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Greutate: 88 g
Bacuri de prindere

Material

Bacuri de fixare

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Note

Forţa de strângere a clemei pivotante trebuie adaptată / redusă diferit. Respectaţi presiunea de contact datorită suprafeţei de contact reduse a bacurilor de prindere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23320.0056
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.