Cleme pentru arbori sunt folosite pentru prinderea pieselor rotunde, de ex. arbori, osii, tuburi sau tije, în direcţie axială şi radială.
Acest articol 23341.0512 - Clemă pentru cilindrii / (d1 h11: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Clemă pentru cilindrii (EH 23341.)
Corp
Arc
Şurub de prindere
Filetul d3 serveste pentru susţinerea sculei de asamblare (opţional).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels