Clemă pen­tru ci­lin­drii

EH 23341.

Cleme pentru arbori sunt folosite pentru prinderea pieselor rotunde, de ex. arbori, osii, tuburi sau tije, în direcţie axială şi radială.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Ma­te­rial
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
Mo­ment străn­gere max. [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
2,9 Nm
Cod produs.:
23341.0008
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Moment străngere max.: 2,9 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 8 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 6 mm – 10 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 2,8 mm
  • Greutate: 8 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
6 Nm
Cod produs.:
23341.0010
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Moment străngere max.: 6 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 10 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 10 mm – 15 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 3,3 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
10 Nm
Cod produs.:
23341.0012
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 15 mm – 20 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 3,5 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
25 Nm
Cod produs.:
23341.0016
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 16 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 20 mm – 30 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 4 mm
  • Greutate: 52 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
46 Nm
Cod produs.:
23341.0020
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment străngere max.: 46 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 20 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 30 mm – 40 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 4,8 mm
  • Greutate: 98 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
82 Nm
Cod produs.:
23341.0025
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 25 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 40 mm – 60 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 5,6 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
206 Nm
Cod produs.:
23341.0030
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 60 mm – 125 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 7,9 mm
  • Greutate: 344 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max. [mm]:
27 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
2,9 Nm
Cod produs.:
23341.0508
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Moment străngere max.: 2,9 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 8 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 6 mm – 10 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 2,8 mm
  • Greutate: 8 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max. [mm]:
33 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
6 Nm
Cod produs.:
23341.0510
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Moment străngere max.: 6 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 10 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 10 mm – 15 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 3,3 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max. [mm]:
39 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
10 Nm
Cod produs.:
23341.0512
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 15 mm – 20 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 3,5 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max. [mm]:
46 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
25 Nm
Cod produs.:
23341.0516
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment străngere max.: 25 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 16 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 20 mm – 30 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 4 mm
  • Greutate: 52 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max. [mm]:
53 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
46 Nm
Cod produs.:
23341.0520
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment străngere max.: 46 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 20 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 30 mm – 40 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 4,8 mm
  • Greutate: 98 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
82 Nm
Cod produs.:
23341.0525
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 25 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 40 mm – 60 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 5,6 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Clemă pentru cilindrii
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
206 Nm
Cod produs.:
23341.0530
CAD
Documentatie
Clemă pentru cilindrii
  • Oțel inoxidabil
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Moment străngere max.: 206 Nm
  • Poziţie orificiu Gaură butuc D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu Diametru ax D2: 60 mm – 125 mm
  • Poziţie orificiu L1 +0,2: 7,9 mm
  • Greutate: 344 g
show article view
Clemă pentru cilindrii

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Şurub de prindere

  • Oţel, zincat
  • Oţel inoxidabil

Note

Filetul d3 serveste pentru susţinerea sculei de asamblare (opţional).

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Cod produs.:
23341.1008
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Greutate: 5 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 4 mm
d: M3 mm
Cod produs.:
23341.1010
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Greutate: 9 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 5 mm
d: M4 mm
Cod produs.:
23341.1012
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Greutate: 17 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 6 mm
d: M5 mm
Cod produs.:
23341.1016
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Greutate: 28 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 8 mm
d: M6 mm
Cod produs.:
23341.1020
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Greutate: 57 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 10 mm
d: M8 mm
Cod produs.:
23341.1025
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Greutate: 95 g
Produs:
cheie hexagonală specială
SW: 14 mm
d: M10 mm
Cod produs.:
23341.1030
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Greutate: 250 g

Asamblare

  1. Extindeţi bacurile de fixare până la diametrul de prindere a tijei.
  2. Introduceti clema în alezaj folosind scula de asamblare.
  3. Introduceţi şi poziţionaţi tija.
  4. Fixaţi folosind surubul SW (atenţie la forţa de strângere).
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23341. Clemă pentru cilindrii
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.