Se utilizează ca şi cleme de prindere în sistemele de fixare convenţionale. Corpul sistemului prezintă un orificiu alezat. Adâncimea orificiului trebuie adaptată în funcţie de înălţimea de prindere dorită.
Pentru furnizarea unei contra-forţe (figura 1) se poate amplasa un suport contra capătului rotund al clemei (raza 22). Acest suport poate fi plat, rotunjit pe jumătate sau în formă de V.
Pentru versiunea cu bucşă de poziţionare (figura 2), nu mai este necesară utilizarea de suporturi. Bucşa, care trebuie montată în dispozitiv, serveşte şi ca suport pentru fixare. Bucşele se livrează în pachetul standard dar pot fi comandate şi separat ca şi accesorii.
Prinderea se face cu ajutorul unui şurub hexagonal DIN 933 (ISO 4017).
Acest articol 23370.0140 - Bride de strângere / cu bucşă de poziţionare (d1 f7: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de strângere (EH 23370.)
Bucşă
Corp
Disc
Arc
Şurub de prindere
Momentul de strângere depinde de poziţia specifică de montaj.
Înalţimea de fixare poate fi redusă utilizând inserţiile de fixare, de exemplu EH 22730.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels