Bride de strân­gere

EH 23370.

Se utilizează ca şi cleme de prindere în sistemele de fixare convenţionale. Corpul sistemului prezintă un orificiu alezat. Adâncimea orificiului trebuie adaptată în funcţie de înălţimea de prindere dorită.

Pentru furnizarea unei contra-forţe (figura 1) se poate amplasa un suport contra capătului rotund al clemei (raza 22). Acest suport poate fi plat, rotunjit pe jumătate sau în formă de V.

Pentru versiunea cu bucşă de poziţionare (figura 2), nu mai este necesară utilizarea de suporturi. Bucşa, care trebuie montată în dispozitiv, serveşte şi ca suport pentru fixare. Bucşele se livrează în pachetul standard dar pot fi comandate şi separat ca şi accesorii.

Prinderea se face cu ajutorul unui şurub hexagonal DIN 933 (ISO 4017).

Cautarea dvs. a dat 11 rezultate

Ver­siune
fi­gura
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu suprafaţa de contact netedă
fi­gura:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Cursă [mm]:
11 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23370.0031
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu suprafața de contact netedă – figura 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Cursă: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu D2: M12
  • Poziţie orificiu L1: 49 mm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 523 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu suprafaţa de contact netedă
fi­gura:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Cursă [mm]:
25 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23370.0053
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu suprafața de contact netedă – figura 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Cursă: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu D2: M12
  • Poziţie orificiu L1: 51 mm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 614 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu suprafaţa de contact netedă
fi­gura:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Cursă [mm]:
21 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23370.0083
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu suprafața de contact netedă – figura 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Cursă: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu D2: M12
  • Poziţie orificiu L1: 64 mm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 770 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Cursă [mm]:
5 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23370.0118
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Cursă: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 26 mm
  • Poziţie orificiu D2: M6
  • Poziţie orificiu L1: 19 mm
  • Forţa de străngere: 2,5 kN
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Greutate: 118 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Cursă [mm]:
5 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23370.0124
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Cursă: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 26 mm
  • Poziţie orificiu D2: M6
  • Poziţie orificiu L1: 22 mm
  • Forţa de străngere: 2,5 kN
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Greutate: 128 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Cursă [mm]:
8 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
5 kN
Cod produs.:
23370.0128
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Cursă: 8 mm
  • SW: 13 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu D2: M8
  • Poziţie orificiu L1: 25 mm
  • Forţa de străngere: 5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Greutate: 218 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Cursă [mm]:
9 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
5 kN
Cod produs.:
23370.0135
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Cursă: 9 mm
  • SW: 13 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu D2: M8
  • Poziţie orificiu L1: 30 mm
  • Forţa de străngere: 5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Greutate: 243 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Cursă [mm]:
15 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
7,5 kN
Cod produs.:
23370.0140
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Cursă: 15 mm
  • SW: 16 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 35 mm
  • Poziţie orificiu D2: M10
  • Poziţie orificiu L1: 41 mm
  • Forţa de străngere: 7,5 kN
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Greutate: 483 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Cursă [mm]:
10 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
7,5 kN
Cod produs.:
23370.0145
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Cursă: 10 mm
  • SW: 16 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 35 mm
  • Poziţie orificiu D2: M10
  • Poziţie orificiu L1: 49 mm
  • Forţa de străngere: 7,5 kN
  • Moment străngere max.: 20 Nm
  • Greutate: 552 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Cursă [mm]:
25 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23370.0150
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Cursă: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 42 mm
  • Poziţie orificiu D2: M12
  • Poziţie orificiu L1: 51 mm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 859 g
show article view
Bride de strângere
Ver­siune:
cu bucşă de poziţionare
fi­gura:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Cursă [mm]:
21 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23370.0183
CAD
Documentatie
Bride de strângere
  • cu bucșă de poziționare – figura 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Cursă: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 42 mm
  • Poziţie orificiu D2: M12
  • Poziţie orificiu L1: 64 mm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Moment străngere max.: 30 Nm
  • Greutate: 1034 g
show article view
Bride de strângere

Material

Corp

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Disc

  • Oţel tratat termic, ştanţat, prelucrat mecanic, fosfatat

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri

Şurub de prindere

  • Oţel tratat termic

Bucşă

  • Oţel cementat, călit

Note

Momentul de strângere depinde de poziţia specifică de montaj.

Referinţe

Înalţimea de fixare poate fi redusă utilizând inserţiile de fixare, de exemplu EH 22730.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23370. Bride de strângere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate