Brida rapidă de fixare este o clemă manuală universală care permite o schimbare rapidă şi uşoară a piesei - pentru ca falca de prindere poate fi rotită manual cu uşurinţă pentru a elibera piesa.
Bridele rapide prezintă următoarele avantaje:
Acest articol 23310.0070 - Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 82,5 / (d1: 82,5 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 82,5 (EH 23310.)
Înalţimea de fixare poate fi redusă utilizând inserţiile de fixare, de exemplu EH 22730.
Fixare cu 4 şuruburi M 24 cu distanţa între găuri de 100 x 100 mm
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels