Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 82,5

EH 23310.

Brida rapidă de fixare este o clemă manuală universală care permite o schimbare rapidă şi uşoară a piesei - pentru ca falca de prindere poate fi rotită manual cu uşurinţă pentru a elibera piesa.

Bridele rapide prezintă următoarele avantaje:

  • Construcţie compactă
  • Forţa de prindere până la max. 30 kN pentru şurubul SW 36
  • Falca de prindere pivotează 360°
  • Cursa 30 mm
  • Înălţimea de prindere max. 250 mm
  • Opritor pentru înălţime integrat, pentru o folosire în siguranţă
  • Schimbare rapidă şi uşoară a pieselor de lucru prin pivotarea ghearei de prindere. Inelul de poziţionare 23310.0351 perminte o infinitate de poziţionări şi o repetabilitate foare bună a poziţiei de mintaj.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23310.0070
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Forţa de străngere: 30 kN
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • Greutate: 21 kg
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Referinţe

Înalţimea de fixare poate fi redusă utilizând inserţiile de fixare, de exemplu EH 22730.

Asamblare

Fixare cu 4 şuruburi M 24 cu distanţa între găuri de 100 x 100 mm

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativă, mărimea 82,5
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.