22130.0196 - Bucşă fără rotire
cu suport conic

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Cod produs.:
22130.0196
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Greutate: 114 g
Bucşă fără rotire
Descarcare directa
Mai multe formate