22130.0093 - Bucşă fără rotire
cilindric

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1 +0,005: 16  mm
Cod produs.:
22130.0093
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Greutate: 40 g
Bucşă fără rotire
Descarcare directa
Mai multe formate