Ve­ren­de druk­stuk­ken met kogel en gleuf

EH 22050.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Uw selectie resulteerde in 44 resultaten

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22050.0404
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22050.0405
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22050.0406
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikelnummer:
22050.0408
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 18 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 31 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
22050.0410
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 24 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 45 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikelnummer:
22050.0412
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 26 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikelnummer:
22050.0416
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 41 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 86 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Artikelnummer:
22050.0420
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 56 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 111 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Artikelnummer:
22050.0424
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 81 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 151 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Artikelnummer:
22050.0602
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 1,6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 2 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,5 N
Artikelnummer:
22050.0603
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22050.0604
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22050.0605
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22050.0606
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 19 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikelnummer:
22050.0608
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 62 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,7 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikelnummer:
22050.0610
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 57 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 104 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,8 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikelnummer:
22050.0612
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 61 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 110 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikelnummer:
22050.0616
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 68 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 142 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Artikelnummer:
22050.0620
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 84 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 166 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Artikelnummer:
22050.0624
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 127 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 237 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gezwart
  • RVS 1.4305

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22050. Verende drukstukken – met kogel en gleuf
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.