Bankhamer of kunststof hamer - dankzij de FERROPLEX 2-in-1 heb je het allebei bij de hand. Het hamerdeel van de kop is gemaakt van hittebestendig staal, terwijl het verwisselbare zachte hamergedeelte is gemaakt van geëxtrudeerd polyamide. Een naadloos geëxtrudeerde precisie-stalen buisl in combinatie met een absorberende rubberen kussen vormt de steel van de hamer, die nooit zal loskomen van de kop dankzij de vergrendeling. Een rode ring markeert de scheidingslijn tussen het harde en zachte gedeelte van het gereedschap. Gezien de contouren van de hand van de gebruiker, komt deze combinatie van het gereedschap voor in de diameters van 30 en 35 mm.
Zijn unieke kenmerken maken de FERROPLEX 2-in-1 (combi hamer) ideaal voor gebruik als een universele hamer tijdens montagewerkzaamheden die worden uitgevoerd door zowel klusjesmannen als professionele gebruikers in handel en industrie. Het is bovendien een perfecte aanvulling op elke gereedschapskist en een virtuele must-have voor elke serieuze vakman dankzij zijn geringe gewicht en de weinig benodigde ruimte.