Sää­tö­ja­lat luistamisen estolla

EH 22590.

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Muovisuoja säätöjalan alla estää luistamisen.

Valintasi johti 57 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1006
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Paino: 19 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1008
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Paino: 40 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1010
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1012
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
  • Paino: 126 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1016
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Paino: 241 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1020
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 55 kN
  • Paino: 480 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1024
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
  • Paino: 554 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1206
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1208
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Paino: 36 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1210
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Paino: 74 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1212
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 123 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1216
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Paino: 241 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1220
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
  • Paino: 500 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1224
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
  • Paino: 517 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1106
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 4 kN
  • Paino: 7,8 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1108
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 7 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1110
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Paino: 34 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1112
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Paino: 57 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1116
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Paino: 96 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1120
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22 kN
  • Paino: 190 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.1124
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Paino: 240 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22590.1410
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Paino: 32 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22590.1422
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Paino: 69 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.1438
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Paino: 139 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Kuulaelementti

  • Automaattiteräs, induktiokarkaistu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kumihattu

  • Kumia, musta

Painetyyny

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Kuulaelementti pultilla

  • Nuorrutusteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Teräs, mustattu, ISO 4032
  • Teräs, mustattu, DIN 934
  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, DIN 934

Huomioi

Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat – luistamisen estolla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."