Pe­rus­le­vyt

EH 1100.300 - EH 1100.500

Valintasi johti 3 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
3 x 6
Tuote-Nro.:
1100.300
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 3 x 6
  • Paino: 40 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
4 x 7
Tuote-Nro.:
1100.400
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 4 x 7
  • Paino: 65 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 9
Tuote-Nro.:
1100.500
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 5 x 9
  • Paino: 104 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1100.300 - EH 1100.500 Peruslevyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."