Pe­rus­le­vyt

EH 1002.100

Valintasi johti 1 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
d1 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 7
Tuote-Nro.:
1002.100
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 7
  • Paino: 15 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1002.100 Peruslevyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."