1101.300 - Liitoskiskot

Jär­jes­tel­mä
l [mm]
Lu­ku­mää­rä n
T-urien lu­ku­mää­rä
Pe­rus­le­vyil­le
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l [mm]:
420 mm
Lu­ku­mää­rä n:
5
T-urien lu­ku­mää­rä:
1 x 6
Pe­rus­le­vyil­le:
1100.300
Tuote-Nro.:
1101.300
Asiakirjat
Liitoskiskot
  • Järjestelmä: V70
  • l: 420 mm
  • Lukumäärä n: 5
  • T-urien lukumäärä: 1 x 6
  • Peruslevyille: 1100.300
  • Paino: 8 kg
Liitoskiskot

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1101.300
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."