T-ura­pa­lat

EH 1131.500 - EH 1131.700

Valintasi johti 3 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
1131.500
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Paino: 106 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
1131.600
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Paino: 183 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
1131.700
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Paino: 326 g
show article view
T-urapalat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1131.500 - EH 1131.700 T-urapalat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."