T-ura­pa­lat

EH 1031.100 - EH 1131.200

Valintasi johti 5 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
l1 [mm]:
39,6 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
1031.100
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V40
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,6 mm
  • l4: 32,6 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Paino: 69 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
1031.200
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Paino: 25 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
1031.300
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Paino: 43 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
69 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
1131.100
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 9,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 59,5 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Paino: 292 g
show article view
T-urapalat
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
22 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
1131.200
CAD
Asiakirjat
T-urapalat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 22 mm
  • l2: 11 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • Paino: 96 g
show article view
T-urapalat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1031.100 - EH 1131.200 T-urapalat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."