1030.100 - T-uramutterit

Jär­jes­tel­mä
l [mm]
d [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
1030.100
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Järjestelmä: V40
  • l: 15 mm
  • d: M8
  • Paino: 9,7 g
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1030.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."