1148.000 - Prismat

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
w
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Tuote-Nro.:
1148.000
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Paino: 331 g
Prismat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1148.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."