1163.300 - Poraustuet
säädettävät

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
b1 [mm]:
58 mm
l1 [mm]:
128 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
68 – 82 mm
Tuote-Nro.:
1163.300
Asiakirjat
Poraustuet
  • Järjestelmä: V70/L12
  • b1: 58 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 34,9 mm
  • d2: 52 mm
  • d3: 68 mm
  • l1: 128 mm
  • l2: 99 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 68 mm – 82 mm
  • h2: 44 mm
  • h3: 38 mm
  • Paino: 3000 g
Poraustuet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1163.300
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."