Oh­jaus­ta­pit

EH 1141.600 - EH 1143.700

Valintasi johti 22 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1141.600
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Paino: 126 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1141.700
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Paino: 121 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1141.800
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Paino: 128 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1141.900
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 216 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1142.000
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 216 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1142.100
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 222 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1142.200
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 226 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1142.300
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 230 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
1142.400
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Paino: 230 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1142.500
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 361 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1142.600
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 358 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1142.700
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 372 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1142.800
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 378 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1142.900
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 384 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1143.000
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Paino: 399 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.100
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 537 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.200
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 551 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.300
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 570 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.400
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 593 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.500
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 589 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.600
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 610 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1143.700
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Paino: 630 g
show article view
Ohjaustapit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1141.600 - EH 1143.700 Ohjaustapit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."