Kul­ma­tuet

EH 1021.600 - EH 1021.700

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
h1 [mm]
Tu­kien si­jain­ti

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1021.600
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • Paino: 473 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Tu­kien si­jain­ti:
vasen
Tuote-Nro.:
1021.700
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Tukien sijainti: vasen
  • h4: 97 mm
  • Paino: 593 g
show article view
Kulmatuet

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1021.600 - EH 1021.700 Kulmatuet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."