1132.800 - Kiinnityskynnet

Jär­jes­tel­mä
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
1132.800
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • Järjestelmä: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Paino: 1708 g
Kiinnityskynnet

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1132.800
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."