This mounting element is a system part of the T-slot system.
Tämä artikkeli 1110.300 - Kiinnitinlohkot / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitinlohkot (EH 1010.200 - EH 1110.300)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."