Ura­kap­pa­leet DIN 6323

EH 23120.

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.

Kiinniruuvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

Valintasi johti 4 osumiin

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Muoto A, b1 > b2
Kuva:
1
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
20 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23120.0012
CAD
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto A, b1 > b2 – Kuva 1
  • Järjestelmä: V40/V70
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 52 g
show article view
Urakappaleet
Malli:
Muoto A, b1 > b2
Kuva:
1
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
20 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23120.0014
CAD
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto A, b1 > b2 – Kuva 1
  • Järjestelmä: V40/V70
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Urakappaleet
Malli:
Muoto A, b1 > b2
Kuva:
1
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
20 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23120.0016
CAD
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto A, b1 > b2 – Kuva 1
  • Järjestelmä: V40/V70
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Urakappaleet
Malli:
Muoto A, b1 > b2
Kuva:
1
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
20 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23120.0018
CAD
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto A, b1 > b2 – Kuva 1
  • Järjestelmä: V40/V70
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 65 g
show article view
Urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23120. Urakappaleet – DIN 6323
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."