23110.0116 - Kiinteät urakappaleet
lieriömäisellä kiinnitysosalla

Käytetään jigien ja kiinnittimien asentamiseen ja asemointiin kiinnityspaleteille tai lieriömäisin asemointirei'in varustetuille paleteille.

Voidaan asettaa yhtä hyvin porauksiin tai uriin.

Tämä artikkeli 23110.0116 - Kiinteät urakappaleet lieriömäisellä kiinnitysosalla / (T-uramitta kone b h6: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­teät ura­kap­pa­leet lieriömäisellä kiinnitysosalla (EH 23110.)

T-ura­mit­ta kone b - h6 [mm]
d1 [mm]
Ruu­veil­le ISO 4762 (Ku­va 1) [mm]
Ruu­veil­le ISO 4762 (Ku­va 2) [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta kone b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le ISO 4762 (Ku­va 1) [mm]:
1 2
Ruu­veil­le ISO 4762 (Ku­va 2) [mm]:
1 2
Tuote-Nro.:
23110.0116
Asiakirjat
Kiinteät urakappaleet
  • Järjestelmä: V40/V70/L12/L16
  • T-uramitta kone b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
  • Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
  • Paino: 36 g
Kiinteät urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23110.0116
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."