23110.0510 - Keskitystapit

Käytetään jigien keskittämiseen paleteilla.

Tämä artikkeli 23110.0510 - Keskitystapit / (d h6: 20 mm, l: 31 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kes­ki­tys­ta­pit (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Tuote-Nro.:
23110.0510
Asiakirjat
Keskitystapit
  • Järjestelmä: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Paino: 70 g
Keskitystapit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23110.0510
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."