23060.0016 - Aluslaatat
DIN 6340 karkaistu

Lämpökäsitellyt aluslevyt valmistetaan standardin DIN 6340 mukaisiksi.

Tämä artikkeli 23060.0016 - Aluslaatat DIN 6340 karkaistu / (d1: 17 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat DIN 6340 karkaistu (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23060.0016
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 55 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23060.0016
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."