1586.081 - Vasteet
Sisäkierteellä

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Karhennettu ja kierteellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Tuote-Nro.:
1586.081
Asiakirjat
Vasteet
  • Karhennettu ja kierteellä – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Paino: 397 g
Vasteet

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Kovametalli

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1586.081
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."