1586.080 - Vasteet
Sisäkierteellä

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kierteet molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Tuote-Nro.:
1586.080
Asiakirjat
Vasteet
  • Kierteet molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Paino: 379 g
Vasteet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1586.080
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."