Rajoittimen voi asentaa kiinnityskiskon kummallekin puolelle.
Magneettinen toteutus - kuva 2:
Ilman työkaluja tapahtuvan kiinnityksen ansiosta rajoittimen voi ennen työkappaleen koneistusta irrottaa nopeasti ja helposti.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."