Kiin­ni­tys­kis­kot Pituus 400 - 700

EH 1585.

Valintasi johti 4 osumiin

l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
400 mm
Tuote-Nro.:
1585.400
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Lukumäärä n1: 2
  • Lukumäärä n2: 4
  • Lukumäärä n3: 7
  • Paino: 5 kg
show article view
Kiinnityskiskot
l1 [mm]:
500 mm
Tuote-Nro.:
1585.500
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Lukumäärä n1: 3
  • Lukumäärä n2: 5
  • Lukumäärä n3: 9
  • Paino: 6 kg
show article view
Kiinnityskiskot
l1 [mm]:
600 mm
Tuote-Nro.:
1585.600
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Lukumäärä n1: 4
  • Lukumäärä n2: 6
  • Lukumäärä n3: 11
  • Paino: 6 kg
show article view
Kiinnityskiskot
l1 [mm]:
700 mm
Tuote-Nro.:
1585.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Lukumäärä n1: 5
  • Lukumäärä n2: 7
  • Lukumäärä n3: 13
  • Paino: 8 kg
show article view
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
Tuote-Nro.:
1585.401
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • Ohjausruuvien määrä M12 x 45: 2
  • Kuusiokoloruuvien määrä M12 x 45: 4
  • Paino: 304 g
Tuote:
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
Tuote-Nro.:
1585.501
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • Ohjausruuvien määrä M12 x 45: 2
  • Kuusiokoloruuvien määrä M12 x 45: 5
  • Paino: 354 g
Tuote:
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
Tuote-Nro.:
1585.601
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • Ohjausruuvien määrä M12 x 45: 2
  • Kuusiokoloruuvien määrä M12 x 45: 6
  • Paino: 446 g
Tuote:
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
Tuote-Nro.:
1585.701
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • Ohjausruuvien määrä M12 x 45: 2
  • Kuusiokoloruuvien määrä M12 x 45: 7
  • Paino: 453 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1585. Kiinnityskiskot – Pituus 400 - 700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."