1586.210 - Kiinnityskiskojen suuntaispalat
jousipitimellä

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
1586.210
Asiakirjat
Kiinnityskiskojen suuntaispalat
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Paino: 25 g
Kiinnityskiskojen suuntaispalat

Materiaali

  • Alumiini Al
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1586.210
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."