1508.600 - Kiinnityskuutiot

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n:
8
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
8 x 12
Tuote-Nro.:
1508.600
Asiakirjat
Kiinnityskuutiot
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 8
  • Reikärivien lukumäärä: 8 x 12
  • Paino: 426 kg
Kiinnityskuutiot

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1508.600
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."