1506.500 - Kiinnityskulmat

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
12 x 10
Tuote-Nro.:
1506.500
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 12 x 10
  • Paino: 326 kg
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1506.500
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."