1551.700 - Vasteet
lieriömäinen

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
d [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
1551.700
Asiakirjat
Vasteet
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Paino: 552 g
Vasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1551.700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."