1648.500 - Prismat

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
1648.500
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • Paino: 3 kg
Prismat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1648.500
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."