1548.500 - Prismat

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
h [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1548.500
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: L12
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • h: 24 mm
  • Paino: 3 kg
Prismat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1548.500
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."