1548.700 - Prismalohkot oikea/vasen

Jär­jes­tel­mä
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
oikea – Kuva 2
s [mm]:
L12
:
18 mm
Tuote-Nro.:
1548.700
Asiakirjat
Prismalohkot oikea/vasen
  • oikea – Kuva 2
  • Järjestelmä: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • Paino: 1296 g
Prismalohkot oikea/vasen

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1548.700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."