1510.100 - Konsolit

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1510.100
Asiakirjat
Konsolit
  • Järjestelmä: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Paino: 8177 g
Konsolit

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1510.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."