Kiin­ni­tys­kul­mat

EH 1514.700 - EH 1614.700

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
d [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1514.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 1800 g
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1614.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 2800 g
show article view
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1514.700 - EH 1614.700 Kiinnityskulmat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."