1633.000 - Kiinnityskiskot

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1633.000
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Paino: 467 g
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1633.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."